150-5885: 缓冲密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-5885: 缓冲密封件

    零件号: 150-5885
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.127 mm)(mm): 110.54
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.127 mm)(mm): 6.40
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(mm): 95.00
    track feller bunchers
    2391, 2491, TK711, 511, 2390, 551, 5412, 2590, 532, TK752, 522B, 521B, 5522, 521, 552, TK722, 522, TK732, 1290T, 2290, 541, TK721

    track excavators
    318B, 318BLN