150-6611: 底盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-6611: 底盖

    零件号: 150-6611
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油管路罩

    描述:

    • 罩是机油管路的重要部件,可在整个发动机内输送机油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 261.62
    • 长度(mm): 274.32
    • 高度(mm): 210.82
    3500
    G3520B G3520C 3512B 3512CHD G3512E 3512E 3516E 3516CHD G3516C G3512 G3516E 3512C 3512BHD G3512H G3520E SPF743 XQC1600 G3520 3516C G3516B G3516J G3516 3516BHD

    transmission
    CX48 TH48

    off highway trucks
    793C, 797B, 793D, 797, 785G

    cem
    CEM

    wheel loaders
    994KLRC

    rotary blasthole drills
    MD6540C