150-6613: 冷却器旁通弯头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-6613: 冷却器旁通弯头

    零件号: 150-6613
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    发动机机油管路弯头

    描述:

    • 弯头是发动机机油管路的重要部件,而发动机机油管路可在整个发动机内输送机油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 294.64
    • 长度(in): 11.6
    • 长度(mm): 294.64
    • 高度(in): 4.1
    • 高度(mm): 104.14
    3500
    G3512H G3520C 3512H

    engine - generator set
    G3512E G3520C G3516C G3520E G3520B G3512 G3516E PMG3516

    off highway trucks
    797

    engine - industrial
    G3512E 3516C G3520B G3516B G3516C PMG3516 G3520J G3516 G3516J G3516E

    off-highway truck
    793C, MT4400D AC 797B, 789D, 793D