150-6744: 缓冲密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-6744: 缓冲密封件

    零件号: 150-6744
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.127 mm)(mm): 70.26
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.127 mm)(mm): 5.60
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(mm): 53.93
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。