150-7585: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-7585: 泵总成

    零件号: 150-7585
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    齿轮泵

    描述:
    液压泵可在液压系统内产生液流。

    特性:
    液压泵经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。

    建议应用:
    液压泵是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12.2
    • 高度(in): 6.6
    wheel-type loader
    988H, 980G II 986K, 986H, 980K HLG 980K, 980H, 988G, 980G, 988K, 988K XE 988 XE

    wheel dozer
    824G, 824K, 834K, 834G, 834H, 824G II 824H

    earthmoving compactor
    836G, 836H