150-7732: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-7732: O 形密封圈

    零件号: 150-7732
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.77
    • 内径(mm): 19.5
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 19.50
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM(75), 橡胶
    • 横截面直径(in): 0.12
    • 横截面直径(mm): 3
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 175
    • 温度(°F): -40 - 350
    telehandler
    TH355B, TH560B, TH580B, TH340B, TH360B, TH460B, TH210, TH215, TH350B, TH330B, TH220B

    asphalt paver
    BG-230D, AP-650B, BG-225C, AP-800D, AP-300, AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CS11 CP-323C, CB-534D, CS-533E, CP-433E, PS-360C, CB-564D, CB-434D, PF-300C, CS10 CD-54 CP-533E, CS-423E, CS-433E, CS-323C, PS-300C, CS12 PS-150C

    engine - generator set
    C4.4 C3.3DE50E0 C3.3DE33E0 C3.3 C4.4DE88E3 C4.4DE88E0 XWP60 C4.4DE110E C4.4DE65E3 C3.3DE50E2 XQP100 C4.4DE55E2 C3.3DE33E3

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    engine - machine
    3054C C4.4

    wheel-type loader
    914K 910K 914G

    petroleum products
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054E C3.3

    excavator
    318D2 L 312D2 GC 312D2, 312D2 L 313D2, 315C, 313D2 LGP