150-7980: 安装件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-7980: 安装件组件

    零件号: 150-7980
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    底座

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    杯座包含圆柱形橡胶衬套以及一个压入外部钢杯的钢质内套筒。

    特性:
    Cat® 底座系统可减少已安装部件承受的应力与应变,提高其皮实性并延长使用寿命,并提升操作人员的操作舒适度。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)都经过优化和验证,可满足特定的应用需求。

    杯座可支持高径向负载,同时控制轴向运动。一般情况下,可将它们安装在帽鞍式支撑结构中,以便于安装和安置系统。

    应用:
    杯座主要用于将发动机和动力传动系组件连接到主结构。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 杯座
    • 杯内径(in): 1.56
    • 杯外径(in): 10.32
    off-highway truck
    797