150-9124: 链轮段
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-9124: 链轮段

    零件号: 150-9124
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(段)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓尺寸(in): 17.8
    • 链轮段数量: 3
    • 链轮螺栓数量: 5
    • 链轮齿数量: 5
    track-type tractor
    D5C PAT 5A PAT D5C III D5C PATLGP 3 53 D5C