151-0862: ID 皮带轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    151-0862: ID 皮带轮组件

    零件号: 151-0862
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮皮带轮

    描述:

    • 惰轮皮带轮可引导蛇形皮带。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(mm): 0
    • 宽度(mm): 160
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 160
    • 高度(mm): 114.3
    cold planers
    PM-200, PM-201

    off highway trucks
    777C, 777B, 777DLRC, 777D

    wheel loaders
    980G, 966GII, 972G, 972GII, 980H, 980GII

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    wheel dozers
    824C, 814F

    compactors
    826C, 825C, 836H, 815F