151-0919: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    151-0919: 卡箍

    零件号: 151-0919
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    T 形螺栓卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(in): 0.98
    • 卡箍宽度(mm): 25
    • 最大有效直径(in): 6.34
    • 最大有效直径(mm): 161
    • 最小有效直径(in): 5.87
    • 最小有效直径(mm): 149
    • 材料:
    mini hydraulic excavator
    301.6, 301.8, 301.5