151-4918: 摇臂镶件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    151-4918: 摇臂镶件组件

    零件号: 151-4918
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂镶圈

    描述:

    • 镶圈是摇臂的重要部件,摇臂用于开启和关闭阀,以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 34.04
    • 长度(mm): 71.88
    • 高度(mm): 34.04
    meng
    C280-8 C280-16 3608 3606 C280-12 C280-6 3612 3616 3618

    petr
    C280-8 C280-16 3608 3606 C280-12 C280-6 3612 3616 3618

    ieng
    G3608 G3616 G3606B 3612 G3606 C280-16 G3612