151-6568: 机油冷却器芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    151-6568: 机油冷却器芯组件

    零件号: 151-6568
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 芯是机油冷却器的重要部件,而机油冷却器用于保持机油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 482.6
    • 长度(mm): 1143.0
    • 高度(mm): 330.2
    excavator
    320B LL