152-2938: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-2938: O 形密封圈

    零件号: 152-2938
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    OD(Outside Diameter,外径)控制的 O 形密封圈用于以密封件外径为关键尺寸的密封用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    OD 控制的 O 形密封圈用于 Cat 机器和发动机中的很多静态与动态接头,包括 O 形端面密封圈(ORFS,O-Ring Face Seal)和直螺纹 O 形密封圈(Straight Thread O-Ring,STOR)联轴器和适配器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 外径(in): 0.76
    • 外径(mm): 19.3
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 横截面直径(mm): 1.8
    • 涂层:
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D9R, D10N, D8L, D10R, D9L, D9N

    wheel tractor-scraper
    639D, 651E, 657E, 631E, 637G, 631G, 637D, 631D, 637E, 633D

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD45, AE40

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988F, 988B, 990 II 992C, 988F II 992D, 990

    wheel dozer
    834B, 844

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E 3408E

    excavator
    320D, 313D, 320D FM 314D LCR 319D LN 319D 320D L 312D, 323D L 5110B 312D L 319D L 315D L 311D LRR 323D LN

    off-highway truck
    772B, 769D, 775D, 773D, 771D, 773B, 773E, 775B, 69D, 775E, 769C, 771C

    earthmoving compactor
    836