152-4126: 单法兰支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-4126: 单法兰支重轮总成

    零件号: 152-4126
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    重负荷型履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。


    特性:

    • 重负荷履带可满足最严苛的应用需求。即使在最艰苦的条件下,仍可以确保湿式衬套转动,销钉和衬套固定依然居于行业领先地位,而且,连杆重量的增加还可以防止破裂。各个部件采用高级钢制成,并且经过硬化处理以获得超凡的硬度和磨损寿命,同时作为一个整体系统进行工作和磨损,确保最大化的正常运行时间和生产率。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 法兰直径(mm): 217
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(mm): 180
    exc
    330B L