152-4134: 支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-4134: 支重轮总成

    零件号: 152-4134
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 9
    • 履带节距(mm): 228.6
    • 法兰直径(in): 9.84
    • 法兰直径(mm): 250
    • 法兰类型: 双法兰
    • 胎面直径(in): 8.27
    • 胎面直径(mm): 210
    excavator
    350-A L 350 L