152-5063: 唇形密封
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-5063: 唇形密封

    零件号: 152-5063
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:D 型 - 改型后的单唇刮尘圈

    防止外部污染物进入系统。单唇(唇指密封件的突出部分或边缘)刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁。双唇刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。双唇刮尘圈用轴承固定件固位。这些聚氨酯刮尘圈外面包有金属以提高强度。它们常被称为“密封式”刮尘圈(包有金属)或“J”型刮尘圈(从横截面看金属通常呈“J”型)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 5.50
    • 外径 - B(in): 0.55
    • 宽度 - A(+/- 0.02 in)(in): 6.51
    • 密封件形状: D 型 - 改型后的单唇刮尘圈
    • 材料: URE
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。