152-6609: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-6609: CM 散装密封件

    零件号: 152-6609
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。
    • 材料: 塑料 - 聚乙烯纤维海绵
    • 材料描述: 聚乙烯纤维海绵(闭孔)塑料用于隔热,而且可提供缓冲效果。它对油、润滑脂和许多化学物质具有卓越的耐受性。应最大程度地减少日照。
    • 横截面厚度(in): 2.5
    • 横截面宽度(in): 25
    • 粘合剂:
    track-type tractor
    D8T, D8R D6K XL

    wheel-type loader
    992K, 980H, 994K, 990K, 993K, 994H

    wheel dozer
    854K, 844K