152-7206: 蓄能器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-7206: 蓄能器

    零件号: 152-7206
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    蓄能器

    描述:
    是一个蓄能器,液压系统可利用它管理极端的系统需求。

    特性:
    Cat® 蓄能器存储压力,液压系统可调用功率较小的泵以应对突如其来的临时压力需求。

    警告:请务必向代理商咨询在维修蓄能器之前如何正确释放蓄能器系统压力。操作不当可能造成人员伤亡。

    建议应用:
    Cat® 蓄能器用途广泛,例如用在液压系统中,使系统能够管理压力井喷,这种状况可能产生巨大的负荷。也可将它们用在制动器系统和悬挂系统中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 15.5
    • 高度(in): 4.8
    wheel-type loader
    972G, 972G II 966G

    wheel loaders
    966G, 966GII, 972G, 972GII