152-7468: 发动机配置总成 3406
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-7468: 发动机配置总成 3406

    零件号: 152-7468
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    完整发动机

    描述:

    • 发动机的设计目的是将一种形式的能量转换为机械能

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 此套件可适应 41Z12895 及更高序列号的发动机。对于更早的序列号,请与当地 Cat 代理商联系。
    • 长度(in): 70
    • 高度(in): 43.5
    wheel-type loader
    980G