152-7582: 阀镶圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-7582: 阀镶圈

    零件号: 152-7582
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气阀座镶圈

    描述:

    • 镶圈是阀座的重要部件,排气阀位于阀座上

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 10.16
    cold planers
    PM-201, PM-200

    wheel tractor scrapers
    627E, 627G, 623G, 623B, 623E, 651B, 657G, 621B, 657E, 621G, 637G, 627F, 621F, 631G, 621E, 657EPP

    transmission
    CX35 TH35 CX31

    track type tractors
    D8RLRC, D8RII, D9T, D8T

    track excavators
    365CL, 385B, 5090B, 385CL, 385CFS, 385BL, 385C, 365CLFS, 385CLMH

    compactors
    825C, 836H, 826H, 826C, 825GII, 825H, 836G, 826GII

    articulated trucks
    735, 740EJ, 740, D400EII, D350EII

    underground articulated trucks
    AD30

    pipelayers
    587T, 583T

    underground mining loaders
    R2900G

    15 to 18 liter
    C18 3406E C-15 C15 3456 C15 CKD 3406 C-18

    ag tractors
    MTC845, MT835, MT855, MTC835, MTC855, MT865, MT845, MTC865

    off highway trucks
    772, 770

    wheel loaders
    980GII, 980H, 988G, 988H

    wheel dozers
    834H, 824GII, 834G, 824C, 824H

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    genonly
    SR4