152-7818: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-7818: 掘地工具销

    零件号: 152-7818
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    固定器销


    特性:
    销的一端有倒角,销上有凹槽。


    建议应用:
    与 p/n(Part Number,零件号)为 140-6816 的固定器组件一起使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 1.38
    • 直径(mm): 35
    • 长度(in): 8.86
    • 长度(mm): 225
    excavator
    5110B