152-7990: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-7990: 芯组件

    零件号: 152-7990
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 254
    • 长度(in): 69
    • 长度(mm): 1752.60
    • 高度(in): 11.25
    • 高度(mm): 285.75
    wheel-type loader
    988G

    wheel dozer
    834G

    earthmoving compactor
    836G