152-8041: 连杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-8041: 连杆组件

    零件号: 152-8041
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    旋转衬套连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • 旋转式衬套履带可延长衬套寿命,减少衬套转动或者更换履带时的维护工作。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 46
    • 履带节距(in): 7.5
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    track-type tractor
    D6N D6M