152-8071: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    152-8071: 环

    零件号: 152-8071
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑履带止推环

    描述:

    • 止推环用于帮助保护密封系统。

    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,梯形
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D6T, D6R, 56H D6R II D6T XW D6H, D6T XL PAT 6 D6T LGP D6R III D6H XR 6S D6H XL 6A D6R XL D6M D6T XL D6G2 XL D6T LGPPAT 6SU D6T XW PAT D6G2 LGP D6R STD D6R LGP D6H II

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    963C, 963K, 963D, 963B

    forest products
    322C, 1190T, 1190, 522, 541, TK721, TK722, 2391, TK741, 1390, 521, 2390

    track-type skidder
    527

    excavator
    324D FM 325D FM 325C FM

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6VP D6, D6TXEXW, D6TXELGP, D6TXEXWVP