153-1157: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    153-1157: 密封件

    零件号: 153-1157
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 3.11
    • 内径(mm): 79
    • 划线尺寸(in): 235
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 78.97
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM(75), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.5
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 175
    • 温度(°F): -40 - 350
    paving compactor
    CS-683E, CP-74 CP-663E, CS-74B CB-64B CS74B, CB13 CB15 CS-583D, CS-583E, CS-78B CP-74B CB-68B CP76B, CS79B, CS78B, CS-663E, CP74B, CS-74 CS-76 CS-79B CB-66B CS-76B CB16 CP-76 CS-583C

    wheel-type skidder
    535C, 525B, 535B, 545, 525C

    track type tractors
    D7E, D9R, D10R, D7ELGP, D9RLRC, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6TXEXLVP

    articulated dump truck
    740B, 735B

    off-highway truck
    770G, 777G, 797F, 777D, 770G OEM 777F

    articulated trucks
    735B

    vibratory single drum smooth
    CS-583C, CS-683E, CS-573D, CS-583E, CS-573C, CS-663E, CS78B, CS74B, CS76B

    track-type tractor
    D9R, D7E, D7E LGP D10R

    integrated toolcarrier
    IT38G

    vibratory double drum asphalt
    CB15 CB16 CB13 CB68BLRC, CB64B, CB66B, CB64BLRC, CB15LRC CB16LRC

    skidders
    545C

    track-type loader
    973, 973D

    off highway trucks
    776D, 797F, 776C, 777F, 777D, 770G, 777G, 777C, 770GLRC, 777GLRC, 777FOEM, 770GOEM, 777GOEM