153-2073: 卤素灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    153-2073: 卤素灯

    零件号: 153-2073
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    5” X 5” 抗震 24 伏卤素泛光工作灯

    描述:
    Cat® 抗震卤素灯可以承受大多数作业现场的振动及恶劣环境条件,符合 Cat 的防水雾和抗振动技术规格。抗震卤素灯的灯泡寿命和亮度均优于标准灯泡。当您需要一种经济型产品来应对长工作时间和高振动应用时,可以信赖 Cat 抗震卤素工作灯。
    特性:
    • 泛光透镜模式
    • 垂直安装
    • 24V
    • 整体式 DT 接头
    • 不需要安装支架
    应用:
    • 高振动应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • 安装类型: 垂直 -- 无安装支架
    • 宽度(in): 0
    • 射光模式: 泛光光束
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 长度(in): 0
    wheel tractor-scraper
    657G, 623G, 613G, 631G, 637G, 627G, 621G, 613C II

    pipelayer
    583R, 583T, 587T

    wheel tractor scrapers
    631G, 657G, 627G, 621G

    motor grader
    12H, 140H, 16M, 160H, 120H, 14H, 135H, 163H

    wheel-type loader
    990H, 994D, 988G, 994F, 988H, 992G, 993K, 990 II 990

    track type tractors
    D6R, D6T, D9R, D10R, D7R, D11T, D8T, D6RXL, D6RIIIXL, D6RXR, D6TXW, D7RIILGP, D6TXL, D6RIIXL, D7RLGP, D6RLGP, D6RIII, D6TLGP, D6RXW, D9RLRC, D6RIIXW, D8RII, D6RII, D6RIIIXW, D7RII, D7RIIXR, D8RLRC

    expanded mining products
    6015B

    compactors
    836H, 825H, 836G, 815F, 816F, 826GII, 825GII

    motor graders
    16M, 16H, 143H, 12HNA, 160HNA, 135HNA, 140HNA, 120HNA

    off-highway truck
    793C, 785C, 789C

    large mining products
    6015B

    pipelayers
    572R, 587R

    load, haul, dump
    R1600H

    track-type tractor
    D6T, D6R III D6R, D10T, D9T, D6R II D7R II D7R, D8R D9R, D11T, D11R, D10T2, D8R II D8T

    wheel dozer
    834H, 854G, 814F, 834G, 824G II 854K, 844, 814F II

    off highway trucks
    789B, 797B, 784C, 797F, 797FXQ, 785D, 793FXQ

    wheel loaders
    992K, 994D

    excavator
    5110B 5230B

    wheel dozers
    824H, 854G, 844H

    earthmoving compactor
    816F II 825G II 815F II 826G II 826H