153-4906: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    153-4906: O 形密封圈

    零件号: 153-4906
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 0.47
    • 划线尺寸(in): 906
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高压高温应用;ORFS、STORS 密封圈
    • 材料: FKM(90), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.08
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 温度(°F): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825G II 825C 826G II 815F II 826C 816F II 826G

    challenger
    MTC735 MT765 MTC745 MTC765 MT735 MT745 MT755 MTC755

    wheel-type loader
    962G II 994F 950G II 972H 938G II 994 966H 980G II 992G 980G 988G 980H 994D 992K

    petroleum products
    3512C CX31-C9I 3512B C9 3508C TH31-C9I 3516C CX48-P2300 3508B TH31-C9P CX31-P600 TH48-E80 TH48-E70 TH31-E61

    engine - generator set
    3508B 3512C 3516 G3512 3516B PM3512 3516C 3512B G3516 G3516C 3512 C9 3508 G3520B PMG3516 PM3516 G3520C 3456 3126B G3512E G3516E G3520E G3516B PM3508 G3508 C15 PP3516 3508C

    engine - truck
    3116 C9 3126 C-9 3126E 3126B

    wheel-type skidder
    525C 545 545C 535C 535B 525B

    off-highway truck
    785C 777D 794 AC 797F 795F AC 777C 785D 793D 777B 793B 789B 797B 797 776C 776D 793C 784B 784C 795F XQ 789C 785 785B 777

    engine - machine
    C-9

    engine - industrial
    C-9 C9 SPP101 SPS343 G3508 3516B G3512 SPF343C 3508 3508B G3520B 3126B 3512B G3508B 3516 G3516 3516C 3512 3126 SPF343 G3516B 3512C SPT343 3508C G3512B

    track-type loader
    973C 963C 953C 963D 973

    articulated dump truck
    735 740

    motor grader
    140M 12H 160M

    forest products
    TK741 TK752 TK711 TK751 522B 521B TK722 TK721 345C TK732

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    wheel dozer
    824G 854G 824G II 814F II 824C 854K 834G

    pipelayer
    561N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    excavator
    319D L 311D LRR 349D2 336D L 330D FM 345C L 330D 323D SA 323D S 323D L 312D 336D2 L 345D L 320D GC 336D 352F 349E L 330D L 336D2 330C FM 315D L 325C 349D2 L 330D MH 336E L 323D LN 349F L 330C L 349D L 340D L 352F OEM 345C 314D LCR 320D 330C MH 349E L VG 322C 320D L 330D LN 330C 325C L 336D2 GC 320D FM 340D2 L 312D L 352F XE VG 349E 323D 352FMHPU 5130 349F LXE 352F-VG 568 FM LL 568 FM 336D LN 5230B 349D

    wheel tractor-scraper
    627F 623F 637G 637D 637E 623G 623E 637K 627K LRC 627K 627H 627G

    track-type tractor
    D6R II D6T D6R III D6N D3G D6R D5N D4G D11N D11R D5G