153-5700: 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    153-5700: 蓄电池

    零件号: 153-5700
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 1125 低温起动安培数优质高输出蓄电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • CA: 1350
    • 低温起动安培数(CCA): 1125
    • 可检修通风盖: 可检修通风盖
    • 备用容量(分钟): 305
    • 安培小时容量(20 小时): 145
    • 应用: 起动
    • 接线端: SAE 柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: 4D
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 工业, 卡车, 农业
    • 长度(in): 20.47
    3300
    3304B, 3306B

    履带式伐木归堆机
    552, TK752, 551, 541, TK1051

    井下矿用装载机
    R1600G

    吊管机
    589, 572R, 572RII

    履带式装载机
    963D, 973C, 963K, 963

    履带式推土机
    D7R, D6R, D6RXL, D6RLGP, D6RXR, D6RIIXL, D7RIIXR, D7RLGP, D6RXW, D7RIILGP, D7RXR, D6RII, D7RII

    轮式挖掘机
    M320F, M316F, MH3022, M318F, MH3024, M322F, MH3026, M323F

    平地机
    135HNA, 160M2, 160MAWD, 120M, 12M, 163H, 160H, 120M2AWD, 140MAWD, 160M2AWD, 140K, 160M3AWD, 160M3, 140H, 14LAWD, 140HNA, 120MAWD, 12M3, 140M3, 160HNA, 14M, 140M2AWD, 12HNA, 120M2, 120HNA, 12M2AWD, 140M2, 14H, 143H, 12M2, 140M3AWD, 12H, 140M, 12M3AWD, 160M, 14M3

    铰接式卡车
    740B, 735C, 725C, 730C2EJ, 740, 735OEM, 735B, 730C, 730C2, 725C2, 740BEJ, 735, 740OEM, 730CEJ, 740EJ