153-5720: 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    153-5720: 蓄电池

    零件号: 153-5720
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 1500 低温起动安培数优质高输出蓄电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • CA: 1800
    • 低温起动安培数(CCA): 1500
    • 可检修通风盖: 可检修通风盖
    • 备用容量(分钟): 465
    • 安培小时容量(20 小时): 210
    • 宽度(mm): 275
    • 应用: 起动
    • 接线端: SAE 柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: 8D
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 卡车, 工业, 农业
    • 长度(mm): 520
    cold
    PM-201, PM-565B, PM-565

    emp
    6020B

    fp
    584HD, 584

    mg
    24M

    oht
    797F, 797, 793C, 797B, 785C, 785G, 793B, 793F, 795F XQ 793D, 793F CMD 789D, 795F AC 793F XQ 785D, 793F OEM

    drll
    MD6250, MD6310