Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具耐磨板侧杆耐磨板155-7283: 承磨板
首页
掘地工具耐磨板侧杆耐磨板
155-7283: 承磨板
155-7283: 承磨板

Cat® Bucket Wear Plate is used to protect the bucket of equipment from wear and abrasion caused by contact with abrasive materials

品牌: Cat

产品图像
155-7283: 承磨板
155-7283: 承磨板
155-7283: 承磨板
155-7283: 承磨板
155-7283: 承磨板

Cat® Bucket Wear Plate is used to protect the bucket of equipment from wear and abrasion caused by contact with abrasive materials

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
155-7283 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 155-7283 的技术规格

计量单位

美制公制
Position: Outer
Height (in): 11.811
Height (mm): 300
Thickness (mm): 6
Thickness (in): 0.236
Length (mm): 911
Length (in): 35.866
Material: Boron Steel,Abrasion Resistant Steel
查看更多
零件号 155-7283 的兼容型号

轮式推土机

938G 938H 938G II