157-0305: 前大灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    157-0305: 前大灯总成

    零件号: 157-0305
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏远光卤素工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 悬架 -- 无安装支架
    • 宽度(mm): 0
    • 射光模式: 远光灯
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 透镜类型: 0
    • 长度(mm): 0
    underground mining loaders
    R2900G, R1700G, R1600H, R3000H

    wheel tractor scrapers
    637G, 637D, 627G, 623G, 621G, 631G, 639D, 633D, 631D, 637DPP

    off highway trucks
    777D, 775D, 773DLRC, 777DLRC, 777DHAA, 773D, 769D, 793C, 785C, 771D, 69D, 784C, 775E, 789C, 773ELRC, 773E, 776D

    wheel dozers
    854G, 844, 844H, 854K

    track type tractors
    D10R, D11RCD, D11R, D10T

    motor graders
    120HNA, 143H, 160HNA, 163H, 12HNA, 135HNA, 140HNA, 14H, 24M, 16H

    underground articulated trucks
    AD55