158-6095: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    158-6095: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 158-6095
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    与此工装兼容

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • 侧壁厚度(in): 0.4
    • 侧壁厚度(mm): 10
    • 夹钳开口(in): 40
    • 夹钳开口(mm): 1016
    • 宽度(mm): 1829
    • 工作压力(kPa): 23000
    • 工作压力(psi): 3336
    • 底刃厚度(in): 0.75
    • 底刃厚度(mm): 19
    • 机型: 滑移式装载机
    • 重量(kg): 526
    • 重量(lb): 1157.2
    • 铲刃厚度(in): 0.63
    • 铲刃厚度(mm): 16
    • 长度(in): 29.5
    • 长度(mm): 749
    • 高度(in): 20.7
    • 高度(mm): 525
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。