159-0311: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    159-0311: 适配器

    零件号: 159-0311
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    犁板适配器

    描述:
    3'(906 mm)犁板适配器

    特性:
    窄禁带
    .63"(16 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    GraderBits 系统

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 耐磨材料: 标配选装
    motor grader
    120H ES 12H 120H 135H 12H ES 120H NA 12H NA 143H 140H 140H ES 140H NA 135H NA