159-0312: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    159-0312: 适配器

    零件号: 159-0312
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    犁板适配器

    描述:
    4"(1211 mm)犁板适配器

    特性:
    宽隙
    0.63"(16 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    GraderBits 系统

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 耐磨材料: 标配选装
    motor grader
    140H ES 135H, 12H, 12H ES 140H, 120H, 120H ES 120H NA 12H NA 140H NA 143H, 135H NA