159-0313: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    159-0313: 适配器

    零件号: 159-0313
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    犁板适配器

    描述:
    3'(906 mm)犁板适配器

    特性:
    宽隙
    .75"(19 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    GraderBits 系统

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 耐磨材料: 标配选装
    motor grader
    12M, 160H, 140M, 160H NA 140H ES 140H NA 160M, 140H, 143H, 14H, 160H ES 120M, 163H NA 14M, 14H NA 163H