159-0558: 掘地工具销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    159-0558: 掘地工具销

    零件号: 159-0558
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    重负荷销


    特性:
    销的两端有倒角,销上有凹槽。


    建议应用:
    D11 推土机上的某些 R550 裂土器
    与零件号为 134-1809 的固定器组件一起使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 1.38
    • 直径(mm): 35
    • 长度(in): 6.3
    • 长度(mm): 160
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。