159-3219: 传感器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    159-3219: 传感器

    零件号: 159-3219
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    火花塞

    描述:
    • 火花塞可点燃压缩燃料/空气。
    特性:
    • Cat® 火花塞可轻松拆卸和安装,缩短每次维护间隔中所需的停机时间,让发动机尽快恢复正常运行。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 电极间距设定: 请参阅您的发动机的《操作保养手册》或者与您的当地 Cat 代理商联系
    engine - industrial
    G3608 G3612 G3606B G3616 G3606