159-8169: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    159-8169: 齿轮

    零件号: 159-8169
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    行星齿轮

    描述:
    终传动行星齿轮组中使用的齿轮。齿轮数量将因部件而异。


    特性:
    Cat® 终传动为实现系统性能和均衡系统寿命最大化而设计。Cat 终传动齿轮的冶金、热处理、齿廓和表面处理旨在最大限度延长配对齿轮的寿命,确保终传动维持最佳性能。


    建议应用:
    所有应用

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 终传动齿轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 84
    • 直径(in): 0, 6, 4.6
    • 直径(mm): 0, 117, 152
    wheel-type loader
    980M, 980H, 980G, 980K, 980G II 980L, 980K HLG

    wheel dozer
    824G II 824G, 824H, 824K

    wheel loaders
    980M, 980H, 980G, 980K, 980G II 980L, 980K HLG