159-8347: CA 支重轮总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    159-8347: CA 支重轮总成

    SKU:159-8347
    $1.00

    托链轮

    添加至订购列表

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。

    • 轴直径(mm): 89.9
    • 高度(in): 3.5
    • 长度(in): 3.539
    • 直径(mm): 89.9
    • 轴直径(in): 4
    • 胎面直径(in): 9.06
    • 底盘宽度(mm): 89.9
    • 高度(mm): 89.9
    • 直径(in): 3.5
    • 胎面直径(mm): 230
    • 法兰直径(in): 10.83
    • 法兰直径(mm): 275
    • 长度(mm): 89.9