160-0080: PLF 电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-0080: PLF 电机总成

    零件号: 160-0080
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    固定排量轴向活塞马达

    描述:
    液压马达可将液压和液流转换为扭矩。


    特性:
    液压马达经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。


    建议应用:
    液压马达是为满足特定机器要求而设计的。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    Cat® Reman 固定排量轴向活塞马达
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14.00
    • 高度(in): 8.20
    challenger
    45, 35, 55