160-1638: 螺钉壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-1638: 螺钉壳体

    零件号: 160-1638
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滤网壳体

    描述:
    滤网壳体是一个铸铁外壳,其中包含滤油的金属滤网。

    特性:
    Cat® 滤网壳体可实现最佳过滤效果。

    建议应用:
    Cat 滤网壳体用在需要滤油的特定应用中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 254
    • 长度(mm): 391.16
    • 高度(mm): 185.42
    underground mining loaders
    R2900G

    wheel loaders
    980KOEM, 988G, 980K, 980H, 988H

    wheel dozers
    834G, 824H, 834H

    compactors
    836H, 836G, 826H, 825H