160-1835: 润滑脂泵总成 3
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-1835: 润滑脂泵总成 3

    零件号: 160-1835
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    齿轮泵

    描述:
    液压泵可在液压系统内产生液流。

    特性:
    液压泵经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。

    建议应用:
    液压泵是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 355.6
    • 长度(in): 14
    • 长度(mm): 355.6
    • 高度(in): 9
    • 高度(mm): 228.6
    track-type tractor
    D8R II