160-4686: 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-4686: 壳体

    零件号: 160-4686
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵壳体

    描述:

    • 壳体是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 160
    • 长度(in): 6.3
    • 长度(mm): 160
    • 高度(in): 4.5
    • 高度(mm): 114.3
    engine - generator set
    3616 3612

    engine - industrial
    3612