160-5130: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-5130: 缸盖总成

    零件号: 160-5130
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖组件

    描述:

    • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室


    特性:
    Cat® 缸盖:

    • 严格按照 Caterpillar 严苛的设计公差和标准制造而成。不会发生泄漏,完美契合所有缸盖部件和配合面。可实现最大可靠性和最长使用寿命。
    • 清洁。铸造流程可能会在缸盖内深处留下芯沙,芯沙会对发动机造成有害污染,或者妨碍运行过程中的正常冷却。
    • 与标准和超大型导轨和/或阀镶圈一起使用:提供了多种尺寸的导轨和镶块,可在最大程度上对缸盖加以重新利用和维修。
    • 为再制造而设计。昂贵的盖铸件的底板可通过机加工以清除微小损坏,并仍能重新使用,延长了使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 323.85
    • 长度(mm): 1003.3
    • 高度(mm): 234.95
    forwarders
    574

    7 to 9 liter
    3126

    asphalt pavers
    BG-240C, BG-2455C, AP-1055B, AP-1000B, BG-260C, AP-900B

    wheel tractor scrapers
    613CII

    track loaders
    963CLGP, 963BLGP

    motor graders
    135HNA, 135H, 120HNA, 120H

    track excavators
    320BN, 325B, 322CL, 320B, 322BL, 322CLN, 322C, 322BLN, 320BL, 325BL, 320BS, 325BLN, 320BLN

    track type tractors
    D6MLGP, D6MXL, D5MLGP, D5MXL

    pipelayers
    561M

    vibratory single drum smooth
    CS-533C, CS-563DAW, CS-573D, CS-531C, CS-533D, CS-531D, CS-583D, CS-573C, CS-563CAW, CS-583C

    vibratory single drum pad
    CP-533C, CP-563D, CP-563C, CP-533D

    forestry excavators
    322CFMHW, 322CFMST

    vibratory double drum asphalt
    CB-634D, CB-634C

    skidders
    535B, 525B

    wheel feller bunchers
    543, TK380, TK370

    ag tractors
    35, 45, 55, 45B, 55B

    wheel loaders
    962G, 950FII, 950G, 928G, 950F, 938G, IT38G, IT28G, 938F, 960F, IT62G, IT38F

    brush cutters,industrial,other
    TK381, TK371

    wheel excavators
    M318MH, M325BMH, M320, M320MH

    harvesters
    580, 550, 570

    knuckleboom loaders
    539