160-5142: 飞轮壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-5142: 飞轮壳体

    零件号: 160-5142
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    飞轮壳体

    描述:

    • 壳体是飞轮的重要部件,飞轮可存储和释放旋转能量

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总高度(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 长度(in): 26.5
    • 高度(in): 9
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    petroleum products
    C7 3126B 3126 3116 3126E C-12

    engine - industrial
    3116 C7 3126B 3126

    engine - truck
    C7 3126B 3126 3116 3126E C-12

    challenger
    35, 55, 45