160-5656: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-5656: O 形密封圈

    零件号: 160-5656
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.76
    • 划线尺寸(in): 910
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    telehandler
    TH103

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    track-type tractor
    D4K2 XL D3K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP

    pipelayer
    PL83, 583T, PL72, PL87, 587R, 587T

    paving compactor
    CS-433E, CP-56 CP56B, CS-56B CP-64 CS-66B CP-68B CP-56B CP-433E, CS-583E, CS44B, CS-74B CS-74 CP-74B CS-573E, CS-64 CS-68B CS-64B CS-56 CS-78B CS-563E, CP-573E, CS-44 CP-74 CP-44B CP-563E, CS74B, CP-44 CP44B, CS68B, CS56B, CP74B, CS-44B CP68B

    motor grader
    140

    wheel-type loader
    906M 908M 914K 906K 910K 914M 908K 918M 907K 907M 910M

    wheel-type skidder
    525D, 535D, 545D