160-5770: 气门座镶圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-5770: 气门座镶圈

    零件号: 160-5770
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气阀座镶圈

    描述:

    • 镶圈是阀座的重要部件,排气阀位于阀座上

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.14
    • 长度(in): 4.1
    • 长度(mm): 104.14
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.94
    engine - generator set
    3616 3612 3608 3606 C280-12

    engine - industrial
    G3608 3612 G3606B G3606 G3616 G3612