160-6631: 双曲面环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-6631: 双曲面环

    零件号: 160-6631
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    复曲面环

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;汽车和飞机制动液;氯化烃类;高浓度臭氧;酮类;硝基烃;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 兼容: α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液
    • 内径(in): 4.47
    • 内径(mm): 113.6
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 113.61
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油;动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR(70), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.37
    • 横截面直径(mm): 9.47
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 100
    • 温度(°F): -40 - 212
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D11T, D5K2 LGP D6K2, D5K2 XL D5G, D6K XL D6K D5K LGP D6K2 XL D11R, D5K XL D6K2 LGP D6K LGP

    pipelayer
    PL61

    forest products
    TK751, TK1051, 552 2 558 548 541, 552, 521B, 532, 522B, 2590, 2491, TK732, 541 2 1290T, 551

    excavator
    330D L 336F L 325D FM LL 345C L 330D FM 336F, 340F L UHD 352FMHPU 328D LCR 330C L 336D LN 336E LH 336D2, 336E LN 336D2 L 330B L 336FMHPU 349D2, 336E, 335F LCR 336E L 345D, 336E LNH 336D L 336D2 LXE 340F, 336F LNXE 340D2 L 336 GC 330D, 336D, 330C, 349D L 330D MH 345 GC 330C FM 335F 336E HVG 336F L XE 568 FM 340F L LRE 325C, 330C MH 336

    drill
    MD6250

    expanded mining products
    MD6290, MD6240