160-7819: 履带销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-7819: 履带销

    零件号: 160-7819
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic™ 密封润滑履带销
    单位:
    • 美制
    • 公制
    track-type tractor
    D6R, D6R II D6H, D6G SR D6E D6H XR D6M D6H XL D6E SR D6G2 LGP D6G2 XL

    track-type loader
    963C, 963K, 963B 963D

    track-type skidder
    527