160-8178: 连接杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-8178: 连接杆组件

    零件号: 160-8178
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    连杆组件

    描述:

    • 连杆用于将活塞连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 15.92
    • 高度(in): 2.55
    cold planers
    PR-1000, PR-450C

    marine products
    3408C 3408 3408B 3412C 3412 3412E

    wheel tractor-scraper
    657E, 631G, 651E, 631E, 637G, 631D, 637E, 639D, 637D, 633D, 633E II

    pipelayer
    589

    wheel tractor scrapers
    631EII, 633E, 631G, 657E, 637E

    engine - generator set
    CG137-12 CG137-08 3412C 3408 G3412 3408B 3412 PM3412 XQG400 G3412C 3408C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988B, 988F, 990 II 990, 988F II 992C

    engine - industrial
    3412E 3412C 3408B CG137-08 G3412 3408E 3408C SCT673 3412 G3408 SPT342 SPS342 CG137-12 G3408B 3408 G3408C SG137-08

    track type tractors
    D9R, D9L

    engine - truck
    3408B 3408

    off-highway truck
    773D, 769D, 771C, 773E, 771D, 775D, 775B, 772B, 769C, 773B

    large mining products
    5110BMH, 5110BL

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3412 3412E G3412C

    cold planer
    PR-1000C PM-565B, PM-565

    generator
    SR500

    track-type tractor
    D9R, D10N, D9N, D8L, D10R

    wheel dozer
    844, 834B

    petroleum products
    3412E

    off highway trucks
    769C, 775D, 775E, 773B, 771D, 773D, 773E

    wheel loaders
    992D

    excavator
    5110B

    wheel dozers
    834B

    earthmoving compactor
    836